製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC095N

BCC A315-A315-30-330-PS85N4-120

両端コネクタケーブル

接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 12 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 5-ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 12 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
9.0 A
保護等級
IP67、IP68/IP67、IP68
承認/ 適合
cULus
EAC