製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC096Y

BCC A315-0000-10-030-PS85N4-050

片端コネクタケーブル

接続
7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
インタフェース
DeviceNet Thick
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
15 AWG/18 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
インタフェース
DeviceNet Thick
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
15 AWG/18 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
9.0 A
保護等級
IP67、IP68
承認/ 適合
CE
cULus
EAC