画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
Special characteristics
Washdown
接続
M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
2.00 m, PUR, M8x1, ソケット
3.00 m, PUR, M8x1, ソケット
3.00 m, PUR, M8x1, ソケット
5.00 m, PUR, M8x1, ソケット
10.00 m, PUR, M8x1, ソケット
15.00 m, PUR, M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
4,080 JPY
定価
|
4,050 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| ケーブル | PUR 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応