製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC099K

BCC A313-0000-10-071-VX43W6-200

電源ケーブル

接続
7/8" ソケット、ストレート、3 ピン
ケーブル
PVC 黄, 20 m
導体数
3
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" ソケット、ストレート、3 ピン
ケーブル
PVC 黄, 20 m
導体数
3
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
13.0 A
保護等級
IP67、IP68