画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
接続 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
ケーブル
PVC Yellow, 2.00 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-70-345-VX43W6-020 | BCC A323-A313-30-345-VX43W6-020 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020 | |
|
-
定価
|
-
定価
|
7,610 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Male, Straight, 3-pin | 7/8"-オス, ストレート, 3-ピン |
| ケーブル | PVC Yellow, 2.00 m | PVC Yellow, 2 m | PVC 黄, 2 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応