画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :緑/ 黄
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 5 :緑/ 黄
I
ピン 1 :茶
ピンなし:青
ピン 2 :白
ピン 3 :黒
ピン PE :緑/ 黄
ピン 1 :茶
ピンなし:青
ピン 2 :白
ピン 3 :黒
ピン PE :緑/ 黄
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
フォームA、DIN –0°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄
LED 緑
LED 緑
機能表示灯(PIN 2)
LED 黄
機能表示灯(PIN 3)
LED 緑
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応