画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC ブラック, 10 m
導体数
3
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
2,540 JPY
定価
|
2,880 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PVC ブラック, 10 m | PVC 灰色, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...70 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...70 °C | -5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | 灰色 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応