画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC ブラック, 5 m
導体数
4
導体断面積
0.25 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-VI0425-050 | BCC M314-0000-10-003-VI0425-050 | |
|
2,110 JPY
定価
|
2,110 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PVC ブラック, 5 m | PVC ブラック, 5 m |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応