製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC09M7

BKS-B 20-3-SA3-PU-05

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 黒, 5 m
導体数
4
導体断面積
0.75 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 黒, 5 m
導体数
4
導体断面積
0.75 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
電源電圧 Ub
150 VDC / 125 VAC
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
EAC