画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II、III
I
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-M415-U0016-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | |
|
3,440 JPY
定価
|
3,440 JPY
定価
|
3,440 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | -20...80 °C | -25...80 °C | -20...80 °C |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応