製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC09W0

BCC A315-0000-10-030-VS85N6-050

片端コネクタケーブル

接続
7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" ソケット、ストレート、5 ピン
インタフェース
DeviceNet Thin
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?