製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC09WY

BCC A325-0000-10-030-VS85N6-150

片端コネクタケーブル

接続
7/8" ソケット、アングル、5 ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 15 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
7/8" ソケット、アングル、5 ピン
インタフェース
DeviceNet
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 15 m
導体数
4
導体断面積
22 AWG/24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP68