画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 3
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
ケーブル
PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M313-M313-U2017-003 | BCC M313-M313-M313-U2078-003 | |
|
8,170 JPY
定価
|
8,170 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| ケーブル | PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 保護等級 | IP67/ IP67/ IP67 | IP67/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応