製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0A0M

BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-250

フィールドバスケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 25 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 25 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A