画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
1" ソケット、ストレート、6 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m
導体数
6
導体断面積
18 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応