製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0A45

BCC A418-0000-C0-087-VX48W8-050

片端コネクタケーブル

接続
1" オス、ストレート、8 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m
導体数
8
導体断面積
18 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
1" オス、ストレート、8 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 5.00 m
導体数
8
導体断面積
18 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
5.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?