製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0A59

BCC A51A-A51A-70-355-VX4AW8-150

両端コネクタケーブル

接続 1
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
接続 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
ケーブル
PVC Yellow, 15.00 m
導体数
10
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
1 1/8"-Female, straight, 10-pin
接続 2
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
ケーブル
PVC Yellow, 15.00 m
導体数
10
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
cULus
EAC