製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0A63

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-050

両端コネクタケーブル

接続 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
接続 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 5.00 m
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
接続 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
ケーブル
PUR black, 5.00 m
導体数
19
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
保護等級
IP67/ IP67
承認/ 適合
cULus
EAC