画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
1" ソケット、ストレート、6 ピン
導体数
6
導体断面積
18 AWG
素線長 L
2.00 m
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応