画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
アダプタ
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
7/8"-16 UN-2A-オス, ストレート, 4-ピン
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応