画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
II
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクヘッド
接続 1
7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン
接続 2
7/8"-16 UN-2A-オス, ストレート, 3-ピン
固定具
7/8"-16UN2A
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
定格電流(40 ℃)
13.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応