画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
レセプタクル
接続
M12×1 オス、ストレート、2 ピン、B-コーディング済
導体数
2
導体断面積
22 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応