画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、4 ピン
ケーブル
TPE Yellow, 2 m
導体数
4
導体断面積
16 AWG
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
定価
|
6,890 JPY
定価
|
|
| 接続 | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | TPE Yellow, 2 m | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 16 AWG | 1.5 mm² |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68 | IP67、IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| スイッチング出力 | - | 非等価 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -20...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応