画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
III
I、II
CADモデルのダウンロードのみ対応
T-コネクタ
接続 1
7/8"-16 UN-ソケット, 4-ピン
接続 2
7/8"-16 UN-ソケット, 4-ピン
接続 3
7/8"-16 UN-オス, 4-ピン
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応