画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-030 | BCC M418-M418-3A-320-PX0825-030 | BCC M428-M418-3A-320-PX0825-030 | |
|
9,130 JPY
定価
|
9,130 JPY
定価
|
9,130 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応