画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
インタフェース
CC-Link
ケーブル
PVC シールド付き 赤, 100 m
導体数
3
導体断面積
20 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応