製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0AEA

BCC 0000-0000-00-003-PX44T2-10X

バルクケーブル

ケーブル
PUR 黄, 100 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ケーブル
PUR 黄, 100 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
分類
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 14.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
ETIM 9.0
EC003250
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 8.1
27-06-20-11
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?