画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続
7/8" ソケット、ストレート、3 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
1.5 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A313-0000-10-097-PX03A5-020 | BCC A323-0000-10-097-PX03A5-020 | |
|
6,280 JPY
定価
|
6,280 JPY
定価
|
|
| 接続 | 7/8" ソケット、ストレート、3 ピン | 7/8"-ソケット, アングル, 3-ピン |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 13.0 A | 13.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68 | IP67、IP68 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応