画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
溶接ケーブル
接続
M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-PW0434-100 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-100 | |
|
6,310 JPY
定価
|
6,310 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 オレンジ, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | ブラック | オレンジ |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応