画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
オープンエンドのケーブル端
接続 3
オープンエンドのケーブル端
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
PVC 黄, 2 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応