画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
接続 2
open cable end
接続 3
open cable end
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
ケーブル
PVC Yellow, 5 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応