画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
II、III
I
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 3
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
TPE 黄, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
プロダクトデザイン
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
11,370 JPY
定価
|
11,610 JPY
定価
|
11,610 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| ケーブル | TPE 黄, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 1 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応