画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
II
III
CADモデルのダウンロードのみ対応
Y-コネクタ
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
接続 3
M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
ケーブル
PVC 黄, 5 m
プロダクトデザイン
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M313-M313-U2012-050 | BCC M414-M323-M323-U2012-050 | |
|
11,370 JPY
定価
|
11,370 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M8x1-ソケット, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 3-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| ケーブル | PVC 黄, 5 m | PVC 黄, 5 m |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K/ IP67/ IP67 | IP67、IP68、IP69K/ IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応