製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0ANA

BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
インタフェース
Ethernet
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 2 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, D-コーディング済
インタフェース
Ethernet
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 2 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-60...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP67/ IP67