画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :白
ピン 2 :茶
ピン 3 :緑
ピン 4 :黄
ピン 5 :灰色
ピン 6 :ピンク
ピン 7 :青
ピン 8 :赤
ピン 2 :茶
ピン 3 :緑
ピン 4 :黄
ピン 5 :灰色
ピン 6 :ピンク
ピン 7 :青
ピン 8 :赤
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールド付きセンサーケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、8 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 40 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応