製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0ATU

BCC A52C-0000-10-090-VX4CW8-200

片端コネクタケーブル

接続
1 1/8" ソケット、アングル、12 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 20.00 m
導体数
12
導体断面積
18 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
1 1/8" ソケット、アングル、12 ピン
ケーブル
PVC Yellow, 20.00 m
導体数
12
導体断面積
18 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
電源電圧 Ub
300 VDC / 300 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
EAC