製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0AWM

C04 BEL-00-VY-003M-8

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC 黄, 0.3 m
導体数
4
導体断面積
18 AWG
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC 黄, 0.3 m
導体数
4
導体断面積
18 AWG
電源電圧 Ub
250 VDC / 250 VAC
保護等級
IP68