画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 2 :白
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
0.34 mm²
プロダクトデザイン
2.00 m, PUR, M12x1, ソケット
3.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
5.00 m, PUR, M12x1, ソケット
6.00 m, PUR, M12x1, ソケット
7.50 m, PUR, M12x1, ソケット
8.00 m, PUR, M12x1, ソケット
10.00 m, PUR, M12x1, ソケット
15.00 m, PUR, M12x1, ソケット
20.00 m, PUR, M12x1, ソケット
30.00 m, PUR, M12x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050-C003 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-050-C002 | |
|
3,060 JPY
定価
|
3,210 JPY
定価
|
4,140 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応