Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する キャンセル BCC0C10 BCC D279-0000-E0-000-65X4N1-000-C011 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード アダプタ 接続 1 D-Sub-オス, ストレート, 9-ピン 接続 2 D-Sub-ソケット, ストレート, 9-ピン 電源電圧 Ub 30 VDC 定格電流(40 ℃) 3.0 A 保護等級 IP30 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード