画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
ケーブル
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
定価
|
38,550 JPY
定価
|
|
| ケーブル | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR 黄, 100 m, ドラッグチェーンに適合 |
|---|---|---|
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応