画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
フィールドバスケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, B-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, アングル, 2-ピン, B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-030-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-035 | |
|
9,960 JPY
定価
|
9,960 JPY
定価
|
10,420 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, アングル, 2-ピン, B-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 2-ピン, B-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 2-ピン, B-コーディング済 |
| インタフェース | PROFIBUS | PROFIBUS | PROFIBUS |
| ケーブル | PUR シールド付き 紫, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 3.5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 2 | 2 | 2 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応