画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
I
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
II
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
ピン 1 :緑/ 黄
ピン 2 :茶
ピン 3 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
電源ケーブル
接続 1
7/8"-ソケット, アングル, 3-ピン
接続 2
7/8"-オス, ストレート, 3-ピン
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-30-365-PX03A5-050 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-050 | |
|
14,000 JPY
定価
|
14,000 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | 7/8"-ソケット, アングル, 3-ピン | 7/8"-ソケット, ストレート, 3-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | 7/8"-オス, ストレート, 3-ピン | 7/8"-オス, ストレート, 3-ピン |
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 13.0 A | 13.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68/IP67、IP68 | IP67、IP68/IP67、IP68 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応