画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
22 AWG
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-050 | BCC M425-0000-1A-034-EX45T2-050 | |
|
3,810 JPY
定価
|
3,810 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | TPE 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...105 °C | -50...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応