製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0CA6

BCC M414-M425-M425-U2035-030

Y-コネクタ

接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 3 m, drag chain compatible
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
ケーブル
PUR welding spark resistant black, 3 m, drag chain compatible
定格電流(40 ℃)
4.0 A
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...90 °C
保護等級
IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
承認/ 適合
CE
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?