画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
導体断面積
22 AWG
プロダクトデザイン
2.00 m, PVC, M8x1, ソケット
2.00 m, PVC, M8x1, ソケット
5.00 m, PVC, M8x1, ソケット
10.00 m, PVC, M8x1, ソケット
20.00 m, PVC, M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-0000-10-003-VX44T2-020-C013 | BCC M324-0000-10-003-VX44T2-020 | |
|
1,840 JPY
定価
|
1,720 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 22 AWG | 22 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応