製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0CE9

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350

イーサネット/プロファネット・ケーブル

接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 35 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
TPE シールド付き ターコイズブルー, 35 m
ケーブル
Ethernet、CAT 5E
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-40...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP67/ IP67