画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黄
ピン 2 :灰色
ピン 3 :ピンク
ピン 5 :緑
ピン 6 :青
ピン 7 :茶
ピン 8 :白
ピン 2 :灰色
ピン 3 :ピンク
ピン 5 :緑
ピン 6 :青
ピン 7 :茶
ピン 8 :白
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
ケーブル
PTFE シールド付き、自己消炎性 ブラック, 5 m
導体数
7
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-55...200 °C
推奨代替品
BCC0FTA
片端コネクタケーブル
BKS-S 33M-TF-05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
27,240 JPY
定価
|
26,530 JPY
定価
|
|
| 接続 | M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン | M16×0.75 ソケット、アングル、8 ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | PTFE シールド付き、自己消炎性 ブラック, 5 m | PTFE シールド付き、自己消炎性 ブラック, 5 m |
| 導体数 | 7 | 7 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -55...200 °C | -55...200 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応