画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
保護等級
IP67
接続
M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済
接続可能な接点の数
4
導体断面積
0.14...0.75 mm²
結線方法
ねじ式端子
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M484-0000-2D-000-51X475-000-C025 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X434-000 | |
|
-
定価
|
5,690 JPY
定価
|
4,470 JPY
定価
|
|
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 接続 | M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、4 ピン、D-コーディング済 |
| 接続可能な接点の数 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| 結線方法 | ねじ式端子 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 6...8 mm | 5...8 mm | - |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -40...85 °C | -25...105 °C |
| 承認/ 適合 |
cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応