画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :黒
ピン 2 :青
ピン 3 :緑/ 黄
ピン 4 :茶
ピン 5 :白
ピン 2 :青
ピン 3 :緑/ 黄
ピン 4 :茶
ピン 5 :白
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" ソケット、アングル、5 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
プロダクトデザイン
1.00 m, PUR, 7/8", ソケット
2.00 m, PUR, 7/8", ソケット
5.00 m, PUR, 7/8", ソケット
7.50 m, PUR, 7/8", ソケット
10.00 m, PUR, 7/8", ソケット
20.00 m, PUR, 7/8", ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-063-PX05A5-075 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | |
|
19,910 JPY
定価
|
20,980 JPY
定価
|
|
| 接続 | 7/8" ソケット、アングル、5 ピン | 7/8" ソケット、ストレート、5 ピン |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 7.5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 8 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 10.0 A | 10.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP68 | IP67、IP68 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応