製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0CR2

BCC M415-U024-8F-696-VX04T8-018

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
USB-A-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
PVC ブラック, 1.8 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
USB-A-オス, ストレート, 4-ピン
ケーブル
PVC ブラック, 1.8 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
5 V DC
定格電流(40 ℃)
0.1 A
保護等級
IP68/ IP20